BOCK, HGX46/345 SHP 50 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16552

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16552

Détails du produit

Poids brut 263.8 Kilogram
Poids Net 242 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162566770

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Désignation du modèle HGX46/345 SHP 50 CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 50
Gamme HG CO2 (LSPM) Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 403 mm
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16552
Length (mm) 774
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/345 SHP 50 CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type C170E
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 471 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX46

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality