BOCK, HGX12/30-4 SH CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16433

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16433

Détails du produit

Poids brut 104.4 Kilogram
Poids Net 95 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162567579

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Désignation du modèle HGX12/30-4 SH CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 50
Gamme HG CO2 T Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 338 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16433
Length (mm) 500
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX12/30-4 SH CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type C170E
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 293 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX12

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality