BOCK, UL-HGX24/70 SH 9 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16375

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16375

Détails du produit

Poids brut 125.6 Kilogram
Poids Net 113.7 Kilogram
Volume 237.223 Liter
Numéro EAN 5715162568156

 

Alimentation du compresseur [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor UL-HGX24/70 SH 9 CO2 T
Désignation du modèle UL-HGX24/70 SH 9 CO2 T
Family UL CO2 T compressors
Fluides R744
Frequency Hz 60
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Largeur ["] 13 41/50 in
Legacy BOCK ID 16375
Length (mm) 738
Longueur [pouce] 23.38 in
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 2176 psig
Max pressure (PS) - low side 1450 psig
Model number UL-HGX24/70 SH 9 CO2 T
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)24/…. CO2 T/LT
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Nº de dossier SCIP aa816602-85c1-4b3d-a64b-18d375259a9f
Oil sump heater 110-120V AC
Oil temperature sensor No
Oil type C170E
Phase 3
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 13.54 in
Type UL-HGX24

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality