BOCK, UL-HGX34e/215 S 5, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16345

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16345

Détails du produit

Poids brut 107 Kilogram
Poids Net 97.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162568439

 

Alimentation du compresseur [V] 440-480V Y -3- 60Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle UL-HGX34e/215 S 5
Fluides R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Frequency [Hz] 60
Gamme UL Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hot gas temperature sensor No
Largeur ["] 11 1/10 in
Legacy BOCK ID 16345
Length (mm) 660
Longueur [pouce] 21.06 in
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX34e/215 S 5
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
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 12.52 in
Type UL-HGX34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality