BOCK, HGX24/110-4 SH CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16331

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16331

Détails du produit

Poids brut 127.9 Kilogram
Poids Net 116 Kilogram
Volume 237.223 Liter
Numéro EAN 5715162568576

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Désignation du modèle HGX24/110-4 SH CO2 T
Fluides R744
Frequency [Hz] 50
Gamme HG CO2 T Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 344 mm
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16331
Length (mm) 543
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX24/110-4 SH CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type C170E
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 351 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX24

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality