BOCK, HGX34e/315 S 7 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16290

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16290

Détails du produit

Poids brut 106 Kilogram
Poids Net 96.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162568965

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34e/315 S 7 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34e/315 S 7 LG
Family LG compressors
Fluides R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
R1234yf
R1234ze
R134a
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16290
Length (mm) 535
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/315 S 7 LG
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 282 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50Hz [dB(A)] 71 dBA
Puissance sonore à 60Hz [db(A)] 71 dBA
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality