BOCK, HGX34e/255 ML 4 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16287

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16287

Détails du produit

Poids brut 100 Kilogram
Poids Net 90.6 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162568996

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34e/255 ML 4 LG
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34e/255 ML 4 LG
Family LG compressors
Fluides R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
Injection nozzle for liquid injection No
Legacy BOCK ID 16287
Length (mm) 535
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/255 ML 4 LG
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 282 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality