BOCK, HRX60-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16278

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16278

Détails du produit

Poids brut 97.8 Kilogram
Poids Net 81.7 Kilogram
Volume 271.656 Liter
Numéro EAN 5715162853450

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor HRX60-2 CO2 T H
Désignation du modèle HRX60-2 CO2 T H
Family HR StarCO2mpressor
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 16278
Length (mm) 709
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX60-2 CO2 T H
Nom du produit Reciprocating compressor HR
Nom du produit dans le dossier SCIP HR(X)60/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Nº de dossier SCIP 3ff75bbc-a2f2-4c56-ba07-e322e27a8a11
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie StarCO2mpressor
Type HRX60
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality