BOCK, HGX22e/125 S 3 LG, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16269

Refrigerants: R404A; R407A; R134a; R1234ze; R407F; R455A; R407C; R452A; R454C; R513A; R1234yf; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16269

Détails du produit

Poids brut 82.6 Kilogram
Poids Net 73.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162569146

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HGX22e/125 S 3 LG
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HGX22e/125 S 3 LG
Family LG compressors
Fluides R1234yf
R1234ze
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R454C
R455A
R513A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 315 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16269
Length (mm) 468
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 32 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX22e/125 S 3 LG
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 242 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Thermal protection thermostat No
Type HGX22e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality