BOCK, HRX40-2 CO2 T H, StarCO2mpressor

097B16256

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Legacy BOCK ID: 16256

Détails du produit

Poids brut 96.6 Kilogram
Poids Net 80.5 Kilogram
Volume 271.656 Liter
Numéro EAN 5715162853443

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Classe IP IP 65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HRX40-2 CO2 T H
Désignation du modèle HRX40-2 CO2 T H
Family HR StarCO2mpressor
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Legacy BOCK ID 16256
Length (mm) 709
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HRX40-2 CO2 T H
Nom du produit Reciprocating compressor HR
Nom du produit dans le dossier SCIP HR(X)40/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Nº de dossier SCIP 5bf5cc2f-bee7-42d3-b66c-fd4cd9934706
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie StarCO2mpressor
Type HRX40
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality