BOCK, HGX34/170-4 SH CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical
097B16243
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16243
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: C170E, Anti-vibration pads: No, 16243
Poids brut | 227.8 Kilogram |
Poids Net | 206 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
Numéro EAN | 5715162569351 |
Poids brut | 227.8 Kilogram |
Poids Net | 206 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
Numéro EAN | 5715162569351 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Désignation du modèle | HGX34/170-4 SH CO2 T |
Fluides | R744 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG CO2 T Compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 393 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16243 |
Length (mm) | 708 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/170-4 SH CO2 T |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Blind flange |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Blind flange |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | C170E |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] | 421 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Screw-in valve | No |
Technologie | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HGX34 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Désignation du modèle | HGX34/170-4 SH CO2 T |
Fluides | R744 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG CO2 T Compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 393 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16243 |
Length (mm) | 708 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX34/170-4 SH CO2 T |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Blind flange |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Blind flange |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | C170E |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] | 421 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Screw-in valve | No |
Technologie | Semi-hermetic CO2 transcritical |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HGX34 |