BOCK, HGX46/310-4 S CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B16219

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16219

Détails du produit

Poids brut 261.8 Kilogram
Poids Net 240 Kilogram
Numéro EAN 5715162569597

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor HGX46/310-4 S CO2 T
Désignation du modèle HGX46/310-4 S CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 403 mm
Hot gas temperature sensor No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 16219
Length (mm) 774
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX46/310-4 S CO2 T
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)46/…. CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Nº de dossier SCIP 346dec0b-2773-4e6b-b2de-974a2a1df49e
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Profondeur [mm] 471 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX46

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality