BOCK, SHGX44e/475-4 SL, Bock condensing unit
097B16198
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16198
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, 16198
Poids brut | 380.5 Kilogram |
Poids Net | 317.1 Kilogram |
Volume | 3206.536 Liter |
Numéro EAN | 5715162569801 |
Poids brut | 380.5 Kilogram |
Poids Net | 317.1 Kilogram |
Volume | 3206.536 Liter |
Numéro EAN | 5715162569801 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 19700 m³/h |
Désignation du modèle | SHGX44e/475-4 SL |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | SHG L |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 1306 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16198 |
Length (mm) | 1046 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/475-4 SL |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Profondeur [mm] | 1249 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHGX44e |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | Yes |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 66 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 22 mm |
Débit d'air à 50 Hz [m³/h] | 19700 m³/h |
Désignation du modèle | SHGX44e/475-4 SL |
Fluides |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | SHG L |
Groupe de produits | Condensing Units |
Hauteur totale [mm] | 1306 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16198 |
Length (mm) | 1046 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | SHGX44e/475-4 SL |
Nombre de ventilateurs | 4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil separator | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Pressure switch | No |
Product Name Description | Bare unit SHG |
Profondeur [mm] | 1249 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | No |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 7/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Bock condensing unit |
Thermal protection thermostat | No |
Type | SHGX44e |