BOCK, HAX44e/475-4, Semi-hermetic air cooled
097B16182
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16182
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16182
Poids brut | 190.1 Kg |
Poids Net | 174 Kg |
Volume | 271.656 Liter |
Numéro EAN | 5715162569955 |
Poids brut | 190.1 Kg |
Poids Net | 174 Kg |
Volume | 271.656 Liter |
Numéro EAN | 5715162569955 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Applications | LBP |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 44 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Désignation du modèle | HAX44e/475-4 |
Fluides |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 408 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16182 |
Length (mm) | 717 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX44e/475-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Profondeur [mm] | 361 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HAX44e |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Applications | LBP |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 44 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 28 mm |
Désignation du modèle | HAX44e/475-4 |
Fluides |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 408 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16182 |
Length (mm) | 717 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX44e/475-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Profondeur [mm] | 361 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 1 3/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HAX44e |