BOCK, HAX34e/215-4, Semi-hermetic air cooled
097B16082
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16082
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: LBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 16082
Poids brut | 103.3 Kg |
Poids Net | 93.9 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
Numéro EAN | 5715162570869 |
Poids brut | 103.3 Kg |
Poids Net | 93.9 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
Numéro EAN | 5715162570869 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | No |
Applications | LBP |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 44 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | HAX34e/215-4 |
Fluides |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 318 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16082 |
Length (mm) | 578 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX34e/215-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Profondeur [mm] | 302 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HAX34e |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | No |
Applications | LBP |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 44 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 4 |
Discharge connection size [mm] | 16 mm |
Désignation du modèle | HAX34e/215-4 |
Fluides |
R404A R407A R407F R448A R449A |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 318 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16082 |
Length (mm) | 578 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HAX34e/215-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub E55 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Profondeur [mm] | 302 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 22 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 5/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 7/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HAX34e |