BOCK, HGX34e/215-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16062

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16062

Détails du produit

Poids brut 106.9 Kilogram
Poids Net 97.5 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162571064

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34e/215-4 S
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34e/215-4 S
Fluides R513A
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
Frequency [Hz] 50
Gamme HG/HA compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 318 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16062
Length (mm) 535
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34e/215-4 S
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
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 282 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality