BOCK, HAX22e/190-4, Semi-hermetic air cooled

097B16023

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16023

Détails du produit

Poids brut 85.6 Kilogram
Poids Net 76.2 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162571408

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications LBP
Classe IP IP44
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Description Compressor HAX22e/190-4
Discharge connection size [mm] 12 mm
Désignation du modèle HAX22e/190-4
Family HG/HA compressors
Fluides R404A
R407F
R407A
R448A
R449A
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 315 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16023
Length (mm) 524
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HAX22e/190-4
Nom du produit Reciprocating compressor HA
Nom du produit dans le dossier SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 303 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1/2 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Semi-hermetic air cooled
Thermal protection thermostat No
Type HAX22e
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality