BOCK, HA22e/125-4, Semi-hermetic air cooled
097B16018
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16018
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16018
Poids brut | 84.8 Kg |
Poids Net | 75.4 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
Numéro EAN | 5715162571453 |
Poids brut | 84.8 Kg |
Poids Net | 75.4 Kg |
Volume | 152.46 Liter |
Numéro EAN | 5715162571453 |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | No |
Classe IP | IP 44 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Désignation du modèle | HA22e/125-4 |
Fluides | R22 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 315 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16018 |
Length (mm) | 524 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HA22e/125-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Profondeur [mm] | 303 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HA22e |
Alimentation du compresseur [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Anti-vibration pads | No |
Classe IP | IP 44 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 2 |
Discharge connection size [mm] | 12 mm |
Désignation du modèle | HA22e/125-4 |
Fluides | R22 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 315 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Legacy BOCK ID | 16018 |
Length (mm) | 524 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HA22e/125-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil pressure safety switch | No |
Oil sump heater | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Phase | 3 |
Product Name Description | Reciprocating compressor HA |
Profondeur [mm] | 303 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Suction connection size [mm] | 16 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 1/2 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 5/8 in |
Technologie | Semi-hermetic air cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HA22e |