BOCK, HG22e/190-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16005

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 16005

Détails du produit

Poids brut 84.2 Kilogram
Poids Net 74.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162571583

 

Alimentation du compresseur [V] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Applications MBP
HBP
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 2
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle HG22e/190-4 S
Fluides R22
Frequency [Hz] 50
Gamme HG/HA compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 315 mm
Hot gas temperature sensor No
Legacy BOCK ID 16005
Length (mm) 468
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG22e/190-4 S
Norme d’approbation No
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
Oil type BOCKlub A46
Phase 3
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Profondeur [mm] 242 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance sonore à 50 Hz [dB(A)] 70 dBA
Puissance sonore à 60 Hz [db(A)] 70 dBA
Suction connection size [mm] 22 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 7/8 in
Technologie Semi-hermetic suction gas cooled
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HG22e

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality