BOCK, HGX34P/315-2 S A, Semi-hermetic mobile

097B14722

Refrigerants: R407C, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 14722

Détails du produit

Poids brut 77.4 Kilogram
Poids Net 68 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162572979

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34P/315-2 S A
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34P/315-2 S A
Fluides R407C
Frequency [Hz] 50
Gamme HG 2-pole Compressors
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 320 mm
Legacy BOCK ID 14722
Length (mm) 568
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/315-2 S A
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
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
Profondeur [mm] 287 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34P

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality