Alimentation du compresseur [V] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
No |
Classe IP |
IP 65 |
Couleur |
Blue (standard) |
Cylindre |
8 |
Discharge connection size [mm] |
54 mm |
Désignation du modèle |
HGX88e/3235 S 95 LG |
Fluides |
R1234yf R1234ze R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R454C R455A R513A |
Frequency [Hz] |
50 |
Gamme |
LG compressors |
Groupe de produits |
Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] |
656 mm |
Hot gas temperature sensor |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
14659 |
Length (mm) |
950 |
Marque |
BOCK |
Max pressure (PS) - high side |
32 bar |
Max pressure (PS) - low side |
19 bar |
Model number |
HGX88e/3235 S 95 LG |
Nom du produit dans le dossier SCIP |
HG(X)88/….series |
Norme d’approbation |
No |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement |
Soldering |
Nº de dossier SCIP |
0fdfe737-aea1-4a9b-804b-179ec3f9ab54 |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
No |
Oil temperature sensor |
No |
Oil type |
BOCKlub E55 |
Phase |
3 |
Position motor cover |
Standard |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] |
648 mm |
Protection moteur |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Step protection for CR/SU |
No |
Substances de la liste candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Suction connection size [mm] |
76 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] |
2 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] |
3 1/8 in |
Technologie |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat |
No |
Type |
HGX88e |