BOCK, FKX30/325 TK, Vehicle compressor

097B14338

Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14338

Détails du produit

Poids brut 33.24 Kilogram
Poids Net 25.3 Kilogram
Volume 135.828 Liter
Numéro EAN 5715162574638

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Clutch type No
Couleur Not painted
Cylindre 2
Description Compressor FKX30/325 TK
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle FKX30/325 TK
Fluides R404A
R452A
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme FK Vehicle Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Hauteur totale [mm] 324 mm
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14338
Length (mm) 329
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/325 TK
Nom du produit Reciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIP FK(X)30/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Profondeur [mm] 270 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX30
Volume balayé [cm³] 325 cm³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality