BOCK, FKX20/145 K, Vehicle compressor

097B14324

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14324

Détails du produit

Poids brut 22.8 Kilogram
Poids Net 14.4 Kilogram
Volume 135.828 Liter
Numéro EAN 5715162853412

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Clutch type No
Couleur Not painted
Cylindre 2
Description Compressor FKX20/145 K Service
Discharge connection size [mm] 16 mm
Désignation du modèle FKX20/145 K
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme FK Vehicle Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Legacy BOCK ID 14324
Length (mm) 235
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX20/145 K
Nom du produit Reciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIP FK(X)20/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 19cd046e-577a-45f8-a3fb-d2b4d7f27582
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suction connection size [mm] 16 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 5/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX20

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality