BOCK, HG88e/2400-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B14256
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14256
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, 14256
Poids brut | 510.6 Kilogram |
Poids Net | 451.7 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
Numéro EAN | 5715162574935 |
Poids brut | 510.6 Kilogram |
Poids Net | 451.7 Kilogram |
Volume | 657.816 Liter |
Numéro EAN | 5715162574935 |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 65 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 8 |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Désignation du modèle | HG88e/2400-4 |
Fluides | R22 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 656 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 14256 |
Length (mm) | 943 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG88e/2400-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Phase | 3 |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] | 648 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3 1/8 in |
Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HG88e |
Alimentation du compresseur [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Classe IP | IP 65 |
Couleur | Blue (standard) |
Cylindre | 8 |
Discharge connection size [mm] | 54 mm |
Désignation du modèle | HG88e/2400-4 |
Fluides | R22 |
Frequency [Hz] | 50 |
Gamme | HG/HA compressors |
Groupe de produits | Semi-hermetic compressors |
Hauteur totale [mm] | 656 mm |
Hot gas temperature sensor | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 14256 |
Length (mm) | 943 |
Marque | BOCK |
Max pressure (PS) - high side | 28 bar |
Max pressure (PS) - low side | 19 bar |
Model number | HG88e/2400-4 |
Norme d’approbation | No |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Notes concernant le raccord de refoulement | Standard |
Notes concernant le raccord de refoulement | Soldering |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil pressure safety switch | No |
Oil service valve | No |
Oil sump heater | No |
Oil temperature sensor | No |
Oil type | BOCKlub A46 |
Phase | 3 |
Position motor cover | Standard |
Product Name Description | Reciprocating compressor HG |
Profondeur [mm] | 648 mm |
Protection moteur | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 76 mm |
Taille du raccord au refoulement [in] | 2 1/8 in |
Taille du raccord à l'aspiration [in] | 3 1/8 in |
Technologie | Semi-hermetic suction gas cooled |
Thermal protection thermostat | No |
Type | HG88e |