BOCK, FKX40/755 K1, Vehicle compressor

097B14059

Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14059

Détails du produit

Poids brut 36.7 Kilogram
Poids Net 33.8 Kilogram
Volume 187.11 Liter
Numéro EAN 5715162574980

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator No
Clutch type No
Couleur Not painted
Cylindre 4
Description Compressor FKX40/755 K1
Désignation du modèle FKX40/755 K1
Fluides R134a
R513A
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme FK Vehicle Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Hauteur totale [mm] 369 mm
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14059
Length (mm) 384
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/755 K1
Nom du produit Reciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIP FK(X)40/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Dust cover
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Dust cover
Nº de dossier SCIP c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Profondeur [mm] 326 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX40

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality