BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Détails du produit

Poids brut 33.54 Kilogram
Poids Net 25.6 Kilogram
Volume 135.828 Liter
Numéro EAN 5715162853368

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Clutch type No
Couleur Not painted
Cylindre 2
Description Compressor FKX30/325 K Service
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle FKX30/325 K
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme FK Vehicle Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 13976
Length (mm) 329
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX30/325 K
Nom du produit Reciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIP FK(X)30/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Nº de dossier SCIP 45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 28 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 1/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX30

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality