BOCK, FKX50/830 N, Vehicle compressor

097B13923

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13923

Détails du produit

Poids brut 54.6 Kilogram
Poids Net 42.7 Kilogram
Volume 237.223 Liter
Numéro EAN 5715162853047

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator No
Clutch type No
Couleur Not painted
Cylindre 6
Description Compressor FKX50/830 N Service
Discharge connection size [mm] 35 mm
Désignation du modèle FKX50/830 N
Fluides R134a
R407C
R513A
Flywheel No
Frequency [Hz] w/o motor
Gamme FK Vehicle Compressors
Groupe de produits Open type compressors
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 13923
Length (mm) 432
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX50/830 N
Nom du produit Reciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIP FK(X)50/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccordement à l'aspiration 2 connections
Nº de dossier SCIP 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 3/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX50

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality