BOCK, FKX50/660 K, Vehicle compressor

097B13876

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13876

Détails du produit

Poids brut 55.5 Kilogram
Poids Net 43.6 Kilogram
Volume 237.223 Liter
Numéro EAN 5715162575277

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator No
Clutch type No
Couleur Not painted
Cylindre 6
Description Compressor FKX50/660 K
Désignation du modèle FKX50/660 K
Family FK Vehicle Compressors
Fluides R134a
R407C
R513A
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Hauteur totale [mm] 334 mm
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 13876
Length (mm) 432
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX50/660 K
Nom du produit Reciprocating compressor FK
Nom du produit dans le dossier SCIP FK(X)50/…. - series
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Dust cover
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Dust cover
Nº de dossier SCIP 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Profondeur [mm] 380 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Technologie Vehicle compressor
Thermal protection thermostat No
Type FKX50
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Volume balayé [cm³] 662 cm³

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality