BOCK, F76/1570, Open Type Compressor

097B11572

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, Legacy BOCK ID: 11572

Détails du produit

Poids brut 234.1 Kilogram
Poids Net 219.5 Kilogram
Volume 448.38 Liter
Numéro EAN 5715162578742

 

Alimentation du compresseur [V] w/o motor
Capacity regulator No
Clutch type No
Couleur Blue (standard)
Cylindre 6
Description Compressor F76/1570
Discharge connection size [mm] 42 mm
Désignation du modèle F76/1570
Elevated base plate No
Family F Compressors
Fluides R22
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
Groupe de produits Open type compressors
Hauteur totale [mm] 584 mm
Legacy BOCK ID 11572
Length (mm) 650
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F76/1570
Nom du produit Reciprocating compressor F
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub A46
Profondeur [mm] 571 mm
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 1 5/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 2 1/8 in
Technologie Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Type F76
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality