BOCK, HGX34/110-4 ML CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical

097B10940

Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10940

Détails du produit

Poids brut 215.8 Kilogram
Poids Net 194 Kilogram
Volume 428.8 Liter
Numéro EAN 5715162579404

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP65
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34/110-4 ML CO2 T SERV.
Désignation du modèle HGX34/110-4 ML CO2 T
Family HG CO2 T Compressors
Fluides R744
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 406 mm
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 10940
Length (mm) 651
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 150 bar
Max pressure (PS) - low side 100 bar
Model number HGX34/110-4 ML CO2 T SERV.
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Nom du produit dans le dossier SCIP HG(X)34/…. CO2 T
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Blind flange
Nº de dossier SCIP 3349a591-a927-4d1d-8ca6-9b04387c341d
Oil differential pressure sensor No
Oil level regulator No
Oil sump heater 220-240V AC (V2A)
Oil temperature sensor No
Oil type BOCKlub E85
Phase 3
Profondeur [mm] 417 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Screw-in valve No
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Technologie Semi-hermetic CO2 transcritical
Thermal protection thermostat No
Type HGX34
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality