BOCK, HGX34P/315-2 S A K, Semi-hermetic mobile

097B10680

Refrigerants: R407C, Compressor power supply [V]: 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 10680

Détails du produit

Poids brut 77.4 Kilogram
Poids Net 68 Kilogram
Volume 152.46 Liter
Numéro EAN 5715162580042

 

Alimentation du compresseur [V] 380-420V Y -3- 50Hz
Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Classe IP IP 66
Couleur Blue (standard)
Cylindre 4
Description Compressor HGX34P/315-2 S A K
Discharge connection size [mm] 22 mm
Désignation du modèle HGX34P/315-2 S A K
Family HG 2-pole Compressors
Fluides R407C
Frequency Hz 50
Groupe de produits Semi-hermetic compressors
Hauteur totale [mm] 320 mm
Legacy BOCK ID 10680
Length (mm) 568
Marque BOCK
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HGX34P/315-2 S A K
Nom du produit Reciprocating compressor HG
Norme d’approbation No
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Notes concernant le raccord de refoulement Standard
Notes concernant le raccord de refoulement Soldering
Oil sump heater No
Oil type BOCKlub E55
Phase 3
Profondeur [mm] 293 mm
Protection moteur INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Suction connection size [mm] 35 mm
Taille du raccord au refoulement [in] 7/8 in
Taille du raccord à l'aspiration [in] 1 3/8 in
Technologie Semi-hermetic mobile
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Type HGX34P
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality