Isolant périphérique SpeedUp 50 m, Conductivité thermique [W/mK]: 0.030

088X0122

Isolant périphérique SpeedUp 50 m

Détails du produit

Poids brut 0.02 Kilogram
Poids Net 0.02 Kilogram
Volume 1.095 Liter
Numéro EAN 5702420089829

 

Conductivité thermique [W/mK] 0.03 W/m-K
Description Isolant périphérique SpeedUp 50 m
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Accessories for Dry Systems
Hauteur [mm] 100 mm
Longueur [m] 50 m
Matériau Mousse PE
Type Accessories for Dry Systems
Zone couverte [m²] 5 m²
Épaisseur [mm] 8 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality