Panneau collecteur SpeedUp EZ alu., 4 pièces, Conductivité thermique [W/mK]: 0.035

088X0113

Panneau collecteur SpeedUp EZ alu., 4 pièces

Détails du produit

Poids brut 1.2 Kg
Poids Net 1.2 Kg
Volume 15 Liter
Numéro EAN 5702420104171

 

Charge admise [kN/m²] 8 kN-m
Conductivité thermique [W/mK] 0.035 W/m-K
Convient à EN 12086
EN 12089
EN 826
Description Panneau collecteur SpeedUp EZ alu., 4 pièces
Diamètre du tube [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Accessories for Dry Systems
Longueur [mm] 250 mm
Matériau Aluminium/Mousse de polystyrène expansé
Profondeur [mm] 500 mm
Résistance à la compression [kPa] 240 KPa
Résistance à la transmission thermique [m²K/W] 0.86 W/m-K
Type Accessories for Dry Systems
Zone couverte [m²] 0.5 m²
Épaisseur [mm] 30 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality