Plaques chauffantes en aluminium SpeedUp 0,12 m², Conductivité thermique [W/mK]: 200.000
088X0110
Plaques chauffantes en aluminium SpeedUp 0,12 m²
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Plaques chauffantes en aluminium SpeedUp 0,12 m²
Poids brut | 0.15 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
Numéro EAN | 5702420089768 |
Poids brut | 0.15 Kg |
Poids Net | 0.15 Kg |
Volume | 0.06 Liter |
Numéro EAN | 5702420089768 |
Conductivité thermique [W/mK] | 200 W/m-K |
Description | Plaques chauffantes en aluminium SpeedUp 0,12 m² |
Groupe de produits | Accessories for Dry Systems |
Longueur [mm] | 495 mm |
Matériau | Aluminium |
Profondeur [mm] | 242 mm |
Type | Accessories for Dry Systems |
Zone couverte [m²] | 0.12 m² |
Épaisseur [mm] | 0.5 mm |
Conductivité thermique [W/mK] | 200 W/m-K |
Description | Plaques chauffantes en aluminium SpeedUp 0,12 m² |
Groupe de produits | Accessories for Dry Systems |
Longueur [mm] | 495 mm |
Matériau | Aluminium |
Profondeur [mm] | 242 mm |
Type | Accessories for Dry Systems |
Zone couverte [m²] | 0.12 m² |
Épaisseur [mm] | 0.5 mm |