Systèmes secs SpeedUp, Panneaux chauffants, 0.09 m², Mousse de polystyrène expansé, Conductivité thermique [W/mK]: 0.035

088X0104

Panneau collecteur SpeedUp sur CO

Détails du produit

Poids brut 0.076 Kilogram
Poids Net 0.076 Kilogram
Volume 2.813 Liter
Numéro EAN 5702420090696

 

Charge admise [kN/m²] 8 kN-m
Conductivité thermique [W/mK] 0.035 W/m-K
Convient à EN 826
Description Panneau collecteur SpeedUp sur CO
Diamètre du tube [mm] 16 mm
Distance au centre [mm] 125250 mm
Groupe de produits Dry Systems SpeedUp
Longueur [mm] 250 mm
Matériau Mousse de polystyrène expansé
Profondeur [mm] 375 mm
Résistance à la compression [kPa] 240 KPa
Résistance à la transmission thermique [m²K/W] 0.86 W/m-K
Type Heat Panels
Zone couverte [m²] 0.09 m²
Épaisseur [mm] 30 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality