Systèmes secs SpeedUp, Panneaux chauffants, 0.50 m², Aluminium/Mousse de polystyrène expansé, Conductivité thermique [W/mK]: 0.035

088X0100

Panneau chauffant SpeedUp CZ 0,5 m²

Détails du produit

Poids brut 1.2 Kilogram
Poids Net 1.2 Kilogram
Volume 15 Liter
Numéro EAN 5702420089676

 

Charge admise [kN/m²] 8 kN-m
Conductivité thermique [W/mK] 0.035 W/m-K
Convient à EN 826
Description Panneau chauffant SpeedUp CZ 0,5 m²
Diamètre du tube [mm] 16 mm
Distance au centre [mm] 125 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Dry Systems SpeedUp
Longueur [mm] 1 mm
Matériau Aluminium/Mousse de polystyrène expansé
Profondeur [mm] 500 mm
Résistance à la compression [kPa] 240 KPa
Résistance à la transmission thermique [m²K/W] 0.86 W/m-K
Type Heat Panels
Zone couverte [m²] 0.5 m²
Épaisseur [mm] 30 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality