Système humide BasicGrip, 0.52 m², Conductivité thermique [W/mK]: 0.040

088X0054

Collecteur BasicGrip/multi 0,5 ㎡ - isolation de 35 mm

Détails du produit

Poids brut 1.55 Kilogram
Poids Net 1.55 Kilogram
Volume 43.008 Liter
Numéro EAN 5702420089478

 

Charge admise [kN/m²] 5 kN-m
Conductivité thermique [W/mK] 0.04 W/m-K
Description Collecteur BasicGrip/multi 0,5 ㎡ - isolation de 35 mm
Diamètre du tube [mm] 16 mm
Groupe de produits Wet System BasicGrip
Longueur [mm] 950 mm
Matériau Feuille de polystyrène/Polystyrène
Profondeur [mm] 550 mm
Résistance à la compression [kPa] 5 KPa
Résistance à la transmission thermique [m²K/W] 0.87 W/m-K
Type BasicGrip Panels - 35mm Insulation
Zone couverte [m²] 0.52 m²
Épaisseur [mm] 52 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality