Système humide BasicGrip, 0.10 m², Conductivité thermique [W/mK]: 0.8

088X0053

Raccordement BasicGrip 0,1m² sans isolation

Détails du produit

Poids brut 100 Gram
Poids Net 100 Gram
Volume 32.592 Liter
Numéro EAN 5702420089454

 

Conductivité thermique [W/mK] 0.8 W/m-K
Description Raccordement BasicGrip 0,1m² sans isolation
Diamètre du tube [mm] 16 mm
Groupe de produits Wet System BasicGrip
Longueur [mm] 950 mm
Matériau Feuille de polystyrène/Polystyrène
Profondeur [mm] 100 mm
Type BasicGrip Components
Zone couverte [m²] 0.1 m²
Épaisseur [mm] 17 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality