Système humide BasicGrip, 1.00 m², Conductivité thermique [W/mK]: 0.035

088X0051

Panneau BasicGrip - isolation de 11mm

Détails du produit

Poids brut 1.12 Kilogram
Poids Net 1.12 Kilogram
Volume 4.78 Liter
Numéro EAN 5702420089416

 

Charge admise [kN/m²] 50 kN-m
Conductivité thermique [W/mK] 0.035 W/m-K
Description Panneau BasicGrip - isolation de 11mm
Diamètre du tube [mm] 16 mm
Groupe de produits Wet System BasicGrip
Longueur [mm] 1000 mm
Matériau Feuille de polystyrène/Polystyrène
Profondeur [mm] 1000 mm
Résistance à la compression [kPa] 50 KPa
Résistance à la transmission thermique [m²K/W] 0.31 W/m-K
Type BasicGrip Panels - 11mm Insulation
Zone couverte [m²] 1 m²
Épaisseur [mm] 28 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality