Tubes FH, Raccords, Raccord à visser, 3/4, 20 mm, 20 mm, 0 mm

088X0026

Raccord à vis 3/4" x 20 x 2.25 mm

Détails du produit

Poids brut 0.204 Kilogram
Poids Net 0.204 Kilogram
Volume 0.159 Liter
Numéro EAN 5702425245268

 

Description Raccord à vis 3/4" x 20 x 2.25 mm
Diamètre de connexion côté 1 [mm] 20 mm
Diamètre de connexion côté 2 [mm] 20 mm
Diamètre de connexion côté 3 [mm] 0 mm
Groupe de produits FH Pipes
Matériau Laiton/Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP Screw coupling
Nº de dossier SCIP be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion 3/4
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Température nominale [°C] [Max.] 70 °C
Type Fittings
Types de raccordements Raccord à visser
Utilisation Floor heating pipes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality