Tubes FH PE-RT, 16 mm, 500 m, 6 bar

088X0006

Tube PE-RT 16 x 2mm, 500m

Détails du produit

Poids brut 0.088 Kilogram
Poids Net 0.088 Kilogram
Volume 0.566 Liter
Numéro EAN 5702420098241

 

Description Tube PE-RT 16 x 2mm, 500m
Diamètre du tube [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits FH Pipes
Longueur [m] 500 m
Matériau PE-RT/EVOH/PE-RT
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar] 10 bar
Substances de la liste candidate REACH No
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Température nominale [°C] [Max.] 60 °C
Type FH PE-RT pipes
Utilisation Floor heating pipes
Épaisseur de paroi [mm] 2 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality