Tubes multicouches, 16 mm x 2 mm, 500 m, 10 bar

088X0003

Tube multicouche 16 x 2 mm, 500m

Détails du produit

Poids brut 0.104 Kilogram
Poids Net 0.104 Kilogram
Volume 0.487 Liter
Numéro EAN 5702420089270

 

Description Tube multicouche 16 x 2 mm, 500m
Description du produit Tube multicouche FH 16 x 2mm, 500m
Diamètre du tube [mm] 16 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits FH Pipes
Longueur [m] 500 m
Matériau PE-RT/Alu/PE-HD
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression de test sur les deux circuits [bar] 16 bar
Substances de la liste candidate REACH No
Température de départ [°C] [Max.] 95 °C
Température nominale [°C] [Max.] 70 °C
Type FH Composite Pipes
Utilisation Floor heating pipes
Épaisseur de paroi [mm] 2 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality