Collecteur SSM-F, Acier inoxydable, Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.]: 9, 6 bar

088U0759

Collecteur SSM 9+9 avec débitmètre

Détails du produit

Poids brut 4.842 Kilogram
Poids Net 4.84 Kilogram
Volume 13.566 Liter
Numéro EAN 5702425114762

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Collecteur SSM 9+9 avec débitmètre
Débitmètre Oui
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Manifold & Manifold Kits
Matériau Acier inoxydable
Nom du produit dans le dossier SCIP SSM manifold set with flowmeters
Nombre de connexions multiples de chauffage [boucles] [Max.] 9
Nº de dossier SCIP 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
Pression d'essai [bar] 10 bar
Pression de service [bar] [Max.] 6 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Préréglage Oui
Raccordement de la vanne Danfoss RA
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température de départ [°C] [Max.] 60 °C
Type Manifold SSM-F
Vanne de vidange Manuel

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality