Thermostats d'ambiance, Basic Plus 2, Thermostat d'ambiance, 230 V, En saillie

088U0620

Basculeur BasicPlus2 WT-T, Filaire 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.17 Kilogram
Poids Net 0.102 Kilogram
Volume 0.629 Liter
Numéro EAN 5702425102974

 

Afficheur (oui/non) Non
Catégorie de protection IP IP30
CODE UNSPSC 41112209
Convient à 230V actuators
Description Basculeur BasicPlus2 WT-T
Description du produit BasicPlus2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Groupe de produits Room Thermostats
Installation En saillie
Interfaces Filaire 230 V
Nom du produit dans le dossier SCIP BasicPlus2
Nº de dossier SCIP 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856
Option sonde de dalle Non
Programmation semaine Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 230 V
Type Basic Plus 2
Type régulation CHAUD Thermostat d'ambiance
Utilisation Dial

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality