Thermostats d'ambiance, Basic Plus, Sol

088U0610

Sonde de dalle FH-CWF 3mètres, Filaire 230 V

Détails du produit

Poids brut 0.084 Kilogram
Poids Net 0.081 Kilogram
Volume 0.561 Liter
Numéro EAN 5702420086576

 

Catégorie de protection IP IP30
CODE UNSPSC 41112209
Convient à 230V actuators
Description Sonde de dalle FH-CWF 3mètres
Description du produit BasicPlus2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Groupe de produits Room Thermostats
Humidity sensor No
Installation Sol
Interfaces Filaire 230 V
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Type Basic Plus
Type régulation CHAUD Wired floor sensor
Utilisation Temperature measure

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality