Régulateurs pour plancher chauffant, CF2+, 230 V, Nombre de canaux: 10

088U0240

CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24

Détails du produit

Poids brut 1.126 Kilogram
Poids Net 1.107 Kilogram
Volume 4.347 Liter
Numéro EAN 5702425081507

 

Afficheur (oui/non) Non
Apprentissage adaptatif Oui
Catégorie de protection IP IP30
Convient à 24V actuators
Description CU 10 24V Danfoss CF-MC 071CU-02A-24
Description du produit Contrôleur central, 10sorties
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Filaire 24 V
Nombre de canaux 10
Nombre de sorties [pc] 10 Qté
Option sonde de dalle Non
Programmation semaine Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Puissance par sortie [VA] [Max.] 35 VA
Refroidissement Oui
Relais de chaudière Oui
Relais de pompe Oui
Relais de veille Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 24 V
Transmission sans fil [m] [Max.] 30 m
Type Master Controller CF2+
Type régulation CHAUD Régulateur maître
Utilisation 10 outputs
Version en saillie Oui
Version encastrée Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality