Trames chauffantes, ECasphalt 300T, 300 W/m², 12.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 400

088L6567

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.8, Longueur de trame [m]: 16.00

Détails du produit

Poids brut 10.44 Kilogram
Poids Net 10.336 Kilogram
Volume 30 Liter
Numéro EAN 5703466246948

 

Application Asphalt ice and snow melting
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure Noir
Description ECasphalt 300T 12m² 400V 3625W
Description du produit ECasphalt 300T
Diamètre de câble [mm] 7 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure XPLO
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Hauteur de l’emballage [mm] 200 mm
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 200 mm
Largeur de trame [m] 0.8 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 10 m
Longueur de trame [m] 16 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 500 mm
Protection anti-UV Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 300 W/m²
Puissance thermique [W] 3625 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 44.1
Résistance à la déformation [N] 1500 N
Résistance à la traction [N] 300 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires No
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 2.5 mm²
Température courte période [°C] [Max.] 240 °C
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 85 °C
Tension d’alimentation [V] AC 400 V
Type ECasphalt 300T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTWK
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 12 m²
Écran de câble Feuille alu 100 %
Épaisseur [mm] 7 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality