Câbles chauffants, ECflex 18T, 18 W/m, 118.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L6052

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Détails du produit

Poids brut 7.393 Kilogram
Poids Net 7.32 Kilogram
Volume 21.157 Liter
Numéro EAN 5703466224632

 

Application Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
CODE UNSPSC 26121601
Couleur gaine extérieure ROUGE
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Description ECflex 18T 2135W 230V 118m
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 42 mm
Diamètre de câble [mm] 6.9 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVC
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de l’emballage [mm] 120 mm
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur XLPE
Largeur de l’emballage [mm] 386 mm
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 2.3 m
Longueur du câble [m] 118 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 386 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de câble [W/m] 18 W/m
Puissance thermique [W] 2135 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 24.8
Résistance à la déformation [N] 1500 N
Résistance à la traction [N] 500 N
Sans plomb Oui
Taille de liaison froide [mm²] 2.5 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECflex 18T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTCL
UK RoHS compliance Yes
Version du produit Ready-made
Warranty type 20-year full service warranty
Écran de câble Feuille alu 100 %

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality