1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
Application |
Floor heating |
Batterie de secours |
Oui |
Battery type or Name |
Knapcelle
Manganese Lithium |
Charge inductive |
cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] |
16 A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe du logiciel |
A |
Classe IP de l'élément |
IPX7 |
Classe IP du thermostat |
21 |
Contacteur relais |
Unipolaire |
Couleur gaine extérieure |
ROUGE |
Coupé à longueur |
Non |
Degré de pollution |
2 |
Description |
ECmat 150T 1500W 230V 0.5x20m Touch NL |
Description du produit |
Kit ECmat™ 150T avec DEVIreg™ Touch |
Diamètre de câble [mm] |
3 mm |
Entreprise de certification |
Intertek Semko |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Gaine extérieure |
PVDF |
Garantie [Année] |
20 |
Groupe de produits |
Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] |
590 mm |
Homologation |
CE |
Hors gel [°C] |
5 °C |
Ignifuge |
Oui |
Interrupteur bipolaire |
Non |
Isolation du conducteur |
FEP |
Largeur de l’emballage [mm] |
255 mm |
Largeur de trame [m] |
0.5 m |
Liaison froide |
Oui |
Limiteur de température [°C] [Max.] |
45 °C |
Limiteur de température [°C] [Min.] |
5 °C |
Limiteur max. de température [°C] [Max.] |
35 °C |
Limiteur max. de température [°C] [Min.] |
20 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Max.] |
35 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Min.] |
10 °C |
Longueur de liaison froide [m] |
4 m |
Longueur de trame [m] |
20 m |
Montage DIN |
Non |
Point de définition sonde [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Principe de chauffage |
Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] |
255 mm |
Protection anti-UV |
Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] |
0.4 W |
Puissance de trame [W/m²] |
150 W/m² |
Puissance thermique [W] |
1500 W |
Qté batteries |
1 |
Quantité de conducteurs de liaison froide |
2 |
Quantité de liaisons froides |
1 |
Résistance du câble [Ohm] |
35.3 |
Résistance à la déformation [N] |
600 N |
Résistance à la traction [N] |
120 N |
Sans plomb |
Oui |
Set d'accessoires |
Flexible ø6.7 2,5 m Noir Clous synthétiques 10 pièces par sachet Embout sonde laiton pour flexible ø6,7 ECtemp Touch |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Système de cadre compatible |
Oui |
Taille de liaison froide [mm²] |
1 mm² |
Taille max. de câble pour borne [mm²] |
2 x 2.5 |
Température - pièce [°C] [Max.] |
35 °C |
Température - pièce [°C] [Min.] |
5 °C |
Température - sol [°C] [Max.] |
45 °C |
Température - sol [°C] [Min.] |
5 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] |
30 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température d'installation [°C] [Min.] |
-5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] |
115 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] |
75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] |
65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-20 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] |
120 °C |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Type |
ECmat 150T |
Type de câble |
Double conducteur |
Type de liaison froide |
DTWB |
Type de sonde |
NTC |
Type de sonde étrangère compatible |
Oui |
Type d’affichage |
Écran tactile |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Weight per battery |
0 g |
Zone couverte [m²] |
10 m² |
Écran de câble |
Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] |
3.5 mm |