Trames chauffantes, ECmat 200T, 200 W/m², 8.80 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230

088L5460

Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 17.60

Détails du produit

Poids brut 4.16 Kilogram
Poids Net 4.15 Kilogram
Volume 38.885 Liter
Numéro EAN 5703466242209

 

Application Floor heating
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure ROUGE
Description ECmat 200T 1715W 230V 0.5x17.6m
Description du produit ECmat 200T
Diamètre de câble [mm] 3 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Gaine extérieure PVDF
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Mats
Hauteur de l’emballage [mm] 590 mm
Homologation CE
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur FEP
Largeur de l’emballage [mm] 255 mm
Largeur de trame [m] 0.5 m
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 4 m
Longueur de trame [m] 17.6 m
Principe de chauffage Résistance en série
Profondeur de l’emballage [mm] 255 mm
Protection anti-UV Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de trame [W/m²] 200 W/m²
Puissance thermique [W] 1715 W
Quantité de conducteurs de liaison froide 2
Quantité de liaisons froides 1
Résistance du câble [Ohm] 30.8
Résistance à la déformation [N] 600 N
Résistance à la traction [N] 120 N
Sans plomb Oui
Set d'accessoires No
Substances de la liste candidate REACH No
Taille de liaison froide [mm²] 1 mm²
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 115 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 120 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type ECmat 200T
Type de câble Double conducteur
Type de liaison froide DTWB
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
Warranty type 20-year full service warranty
Zone couverte [m²] 8.8 m²
Écran de câble Feuille alu 100 %
Épaisseur [mm] 3.5 mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality